IT 1450g 1D-2
Mobiler Barcodeleser
Serie | IT145xg |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated UPC |
Lesedistanz | 37 ... 370 mm |
Lichtquelle | LED, rot |
LED-Gruppe | 1 |
Auflösung Kamera horizontal | 640 px |
Auflösung Kamera vertikal | 480 px |
Barcode Kontrast (PCS) | 35 % |
Modulgröße | 0,127 ... 0,508 mm |
Versorgungsspannung UB | 5 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 2 W |
Art | USB, RS 232 |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Art des Anschlusses | RJ41 |
Abmessung (B x H x L) | 62 mm x 169 mm x 82 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | UL 94-V0 |
Nettogewicht | 130 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Fallhöhe | 1,5 m |
Messungen bezogen auf | Betonboden |
Schutzart | IP 40 |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |