IS 212FM/4NO.5W-6E0-S12
Induktiver Sensor
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | 212 |
Typ. Grenzreichweite Sn | 6 mm |
Betriebsreichweite Sa | 0 ... 4,8 mm |
Sonderausführung | Resistent gegen Schweissspritzer |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 20 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 10 mA |
Schalthysterese | 15 % |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 200 mA |
Schaltspannung | low: ≤ 2 V |
Reststrom, max. | 0,1 mA |
Spannungsabfall | 2 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Schließer (NO) |
Schaltfrequenz | 15 Hz |
Bereitschaftsverzögerung | 80 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Edelstahl |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 60 mm |
Gewindegröße | M12 x 1 mm |
Einbauart | bündig |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Gehäuse Edelstahl | AISI 316L |
Werkstoff aktive Fläche | Edelstahl, AISI 316L |
Nettogewicht | 51 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde |
Normmessplatte | 18 x 18 mm², Fe360 |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Aluminium | 1 |
Edelstahl | 0,9 |
Kupfer | 0,85 |
Messing | 1,3 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |