IL RL 070/130 WH 300
Beleuchtung
Art | Ringbeleuchtung |
Geeignet für | IVS 1000i & DCR 1000i |
Funktionen | Integrierte Leistungsregelung getriggerter Betrieb |
Lichtquelle | LED, weiß |
Wellenlänge | 446 nm |
Sendesignalform | gepulst |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
Öffnungswinkel, max. | 120 ° |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 35 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 10 W, bei 24 V DC |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | Trigger high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8V (low) |
Funktion | Trigger |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Spannungsversorgung Trigger |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | Ring |
Dicke | 29 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Innendurchmesser | 70 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium eloxiert |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Bedienelemente | Drehschalter |
Funktion des Bedienelements | Helligkeit Trigger |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Abmessung, Leuchtfläche | 100 mm x 100 mm |
Zolltarifnummer | 85395000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |