IL RL 070/130 IR 300

Beleuchtung

Artikelnummer: 50151369

Sofort verfügbar

Icon Icon
Art Ringbeleuchtung
Geeignet für IVS 1000i & DCR 1000i
Funktionen Integrierte Leistungsregelung
getriggerter Betrieb
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 850 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Öffnungswinkel, max. 30 °
Schutzbeschaltung Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 35 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 8,9 W, bei 24 V DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltspannung Trigger high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8V (low)
Funktion Trigger
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Trigger
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform Ring
Dicke 29 mm
Außendurchmesser 130 mm
Innendurchmesser 70 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium eloxiert
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente Drehschalter
Funktion des Bedienelements Helligkeit
Trigger
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Abmessung, Leuchtfläche 100 mm x 100 mm
Zolltarifnummer 85395000
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip