IL BA 012/240 RD 301 L D
Beleuchtung
Art | LED Balkenbeleuchtung mit schaltbarem Gleichlicht |
Geeignet für | IVS 1000i & DCR 1000i |
Sonderausführung | Schutzabdeckung lentikular |
Funktionen | Dauerbetrieb |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 446 nm |
Sendesignalform | kontinuierlich |
LED-Gruppe | 1 |
Öffnungswinkel, max. | 18 ° |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 9,5 W, bei 24 V DC |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 3 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 23,1 mm x 18 mm x 254 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium eloxiert |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC |
Nettogewicht | 165 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde über optionales Befestigungsteil |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 40 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Zolltarifnummer | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |