IL AL 023/096 RD 301

Beleuchtung

Artikelnummer: 50148126

Sofort verfügbar

Icon Icon
Art LED Flächen-Beleuchtung
Geeignet für IVS 1000i & DCR 1000i
Funktionen Integrierte Leistungsregelung
getriggerter Betrieb
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 625 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Öffnungswinkel, max. 30 °
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 12 W, bei 24 V DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 2 St.
Spannungsart DC
Schaltspannung Trigger high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8V (low)
Trigger Polarity V+ (high) / GND (low)
Funktion Trigger
Funktion Trigger Polarity
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Trigger
Trigger Polarity
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 40 mm x 60 mm x 113 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium eloxiert
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA, kratzfest beschichtet
Nettogewicht 470 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Nut-Montage
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip