IKB 25x20m
Inkrementalband
Bauform | rechteckig |
Richtungsunabhängig | Nein |
Montagemaß Breite | 25 mm |
Montagemaß Höhe | 20.000 mm |
Reflexionsfläche Höhe | 20.000 mm |
Reflexionsfläche Breite | 25 mm |
Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
Nettogewicht | 255 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Zolltarifnummer | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |