IGSU14E/LWT.3-M12V
Ultraschall Gabelsensor
Serie | 14 |
Physikalisches Prinzip | Ultraschall |
Applikation | Erkennung von nicht transparenten Etiketten Erkennung von transparenten Etiketten |
Etikettenbreite, min. | 4 mm |
Etikettenlücke, min. | 2 mm |
Medium | transparent und nicht transparent |
Sonderausführung | ALC-Funktion (Tracking) Manueller Feinabgleich der Schaltschwelle Teach-Eingang Warnausgang easyTeach-Funktion |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 60 mA, Typischer Wert |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Art | Teach-Eingang |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
Eingangswiderstand | 15.000 Ω |
Schaltzustand active | high |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Lastkapazität | 0,01 µF |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / PNP hellschaltend (in Lücke schaltend), NPN dunkelschaltend (auf Etikett schaltend) |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | active low (Normalbetrieb high, Ereignisfall low) |
Schaltfrequenz | 2.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,2 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In | 50 m/min |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
Frametyp | 2.5 |
Spezifikation | V1.1 |
Device ID | 2510 |
SIO-Mode support | Ja |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Steckerabgang | vertikal (rechtwinklig zum Bandlauf) |
Bauform | Gabel |
Maulweite | 4 mm |
Maultiefe | 80 mm |
Abmessung (B x H x L) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss, galvanische Nickelbeschichtung |
Nettogewicht | 270 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Bedienelemente | Bedientasten |
Funktion des Bedienelements | Dynamischer Teach auf Etikettenträger und Etikett |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
US-Patente | US 6,314,054 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |