HTU420B-250.3/L6-M8
Ultraschall Taster
Serie | 420B |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Sonderausführung | Multiplexbetrieb Synchronbetrieb |
MTTF | 422 Jahre |
Betriebsreichweite | 0,01 ... 0,25 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Ultraschallfrequenz | 370 kHz |
Verlauf Schallkeule | standard |
Abstrahlrichtung | frontseitig |
Öffnungswinkel | 3 ... 7 ° |
Einstellbereich | 10 ... 250 mm |
Auflösung | < 0,3 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0,5 mm |
Temperaturdrift | 2 % |
Bezugsgröße Temperaturdrift | Endwert |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA |
Schalthysterese | 4 % |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 20 Hz |
Ansprechzeit | < 25 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Art | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 5 ms |
Frametyp | 2.2 |
Spezifikation | V1.1 |
Device ID | 3074 |
SIO-Mode support | Ja |
Prozessdaten, Länge | 48 Bit |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | ASA, PMMA |
Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
Nettogewicht | 22 g |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Tastweiteneinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 75 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |