HT49C/2N-TB
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 49C |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
schwarz-weiß-Fehler | < 10% bis 1200 mm |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,005 ... 3 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,02 ... 2 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,05 ... 1,5 m |
Grenzreichweite | 0,005 ... 3 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Einstellbereich | 120 ... 3.000 mm |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 630 nm |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Schaltfrequenz | 250 Hz |
Ansprechzeit | 2 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Federkraftklemme |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 150 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Mehrgang-Spindel Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Aktivierung des Zeitmoduls zur Abfallverzögerung Hell-/Dunkelumschaltung Schaltbereichseinstellung Tastweiteneinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |