HT3C.V/4X-M8

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50137049

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Applikation Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen
Erkennung von transparenten Objekten
Sonderausführung V-Optik
schwarz-weiß-Fehler < 10% bis 100 mm
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,015 ... 0,15 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,015 ... 0,13 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,015 ... 0,11 m
Grenzreichweite 0,015 ... 0,15 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Einstellbereich 20 ... 150 mm
Arbeitsbereich 30 ... 70 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 633 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Lichtstrahlaustritt Frontseitig 11° - Winkel
Fokus fix
Fokusabstand 150 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 10 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Funktion des Bedienelements Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf