HT10L1.3/L66,200-M12

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50129551

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 10
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Applikation Durchschubsicherung im Palettenlager
Fachfeinpositionierung
Genaue Objektpositionierung
Sonderausführung 3 unabhängige Schaltausgänge
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,05 ... 8 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,05 ... 3,5 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,05 ... 8 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 658 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 7 mm x 7 mm [7.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Genauigkeit 30 mm
Temperaturdrift 2 mm/K
Schwarz-/ Weiß-Verhalten 10 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 150 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 3 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 40 Hz
Ansprechzeit 50 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spezifikation V1.1
SIO-Mode support Ja
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 0,14 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 90 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Folientastatur
Funktion des Bedienelements Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - Firmware 1.8 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf