HRTU 418M/P-5010-300-S12

Ultraschall Taster

Artikelnummer: 50036257

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HTU418B-400.X3/LT4-M12
Ultraschall Taster
Artikelnummer: 50124267
  • Serie: 418B
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Bauform: zylindrisch, 18 mm
  • Betriebsreichweite, max.: 0,025 ... 0,4 m
Artikelnummer: 50124267

Sofort verfügbar

Serie 418
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung Synchronisationseingang
Betriebsreichweite 0,05 ... 0,3 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Ultraschallfrequenz 400 kHz
Verlauf Schallkeule standard
Abstrahlrichtung frontseitig
Versorgungsspannung UB 20 ... 30 V, DC
Restwelligkeit von UB
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schließer (NO)
Schaltfrequenz 5 Hz
Ansprechzeit 100 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Sync-Eingang/ Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 89,5 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Nettogewicht 80 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 85 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - zip
Datenblatt - pdf