HRTU 412/4NO.2-S-S12
Ultraschall Taster
Serie | 412 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Sonderausführung | Teach-Eingang |
Betriebsreichweite | 0,01 ... 0,2 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Ultraschallfrequenz | 380 kHz |
Verlauf Schallkeule | schmal |
Abstrahlrichtung | frontseitig |
Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | von UB |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Schließer (NO) |
Schaltfrequenz | 50 Hz |
Ansprechzeit | 10 ms |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 70 mm |
Gewindegröße | M12 x 1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
Nettogewicht | 10 g |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC/EN 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |