HRTR 2/42D-15F,150-S12
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 2 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Applikation | Kleinteileerkennung |
Sonderausführung | festeingestellte Tastweite kleiner Lichtfleck (S) |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,004 ... 0,014 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,005 ... 0,012 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,007 ... 0,01 m |
Grenzreichweite, weiß 90% | 0,001 ... 0,018 m |
Grenzreichweite, grau 18% | 0,003 ... 0,017 m |
Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,004 ... 0,016 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Fest eingestellte Reichweite | 0,015 m |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 640 nm |
LED-Gruppe | 1 |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Fokus | fix |
Fokusabstand | 10 mm |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Schaltfrequenz | 700 Hz |
Ansprechzeit | 0,72 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 120 ms |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 150 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderquerschnitt | 0,14 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | TPE |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC |
Nettogewicht | 20 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 75 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | cUR us |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |