HRT 96M/P-3370-5000-21.1 Ex
Taster Hintergrundausblendung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | 96 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Applikation | Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen |
Sonderausführung | Ex-Geschützt |
Betriebsreichweite | 0,1 ... 5 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0,1 ... 5,5 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 3 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 20 Hz |
Art des Anschlusses | Klemme |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 380 g |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | Ex |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |