HRT 96M/P-3360-2500-21 Ex n

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50108464

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie 96
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Applikation Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen
Sonderausführung Ex-Geschützt
Betriebsreichweite 0,08 ... 2,2 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0,08 ... 2,5 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Spannung
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 40 Hz
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 380 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen Ex
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf