HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50111087

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie 96
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung Ex-Geschützt
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,1 ... 0,8 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,1 ... 0,77 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,1 ... 0,73 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,1 ... 1,2 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,1 ... 1,14 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,1 ... 1,05 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 300 Hz
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Werkstoff Gehäuse Metall (Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS))
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff/PC
Nettogewicht 380 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C
Ex-Gerätekategorie 3
Ex-Zone 2
22
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen Ex
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf