HRT 46B/66,200-S12 W-Ex n

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50108588

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50108589
  • Serie: 46B
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 1,8 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50108589

Sofort verfügbar

Serie 46B
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung Ex-Geschützt
Betriebsreichweite 0 ... 1,2 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 2,5 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 200 Hz
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 250 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 60 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen Ex
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
Zertifikat - ECOLAB - pdf