GS 754B/V4-27-S12
Gabel-Lichtschranke
Serie | 754 |
Applikation | Erkennung von Folien > 0,1 mm Erkennung von transparenten Objekten |
Sonderausführung | Teach-Eingang |
Messfeldlänge | 25 mm |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Systemauflösung | a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5) b: 0,014 mm (Mode 7) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Art | Analogausgang |
Art | Spannung |
Funktion | Schaltausgang / Teach-Eingang umschaltbar |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Maulweite | 27 mm |
Maultiefe | 42 mm |
Abmessung (B x H x L) | 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 270 g |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |