GS 63B/6-S8
Gabel-Lichtschranke
Serie | 63 |
Physikalisches Prinzip | optisch |
Applikation | Erkennung von nicht transparenten Etiketten |
Etikettenbreite, min. | 2 mm |
Etikettenlücke, min. | 2 mm |
Medium | nicht transparent |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 940 nm |
Sendesignalform | gepulst |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 30 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | Schaltsignal in Etikettenlücke |
Schaltfrequenz | 10.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,05 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In | 20 m/min |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Steckerabgang | horizontal (parallel zum Bandlauf) |
Bauform | Gabel |
Maulweite | 3 mm |
Maultiefe | 61 mm |
Abmessung (B x H x L) | 11 mm x 30 mm x 80 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss chemisch vernickelt |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC |
Nettogewicht | 55 g |
Farbe Gehäuse | rot silber |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |