GS 21/4 G,5000

Gabel-Lichtschranke

Artikelnummer: 50013967

Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
GS04B/P.1-10-M8.3
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer: 50146160
  • Serie: 04B
  • Maulweite: 10 mm
  • Lichtquelle: LED, infrarot
  • Schaltausgang: Transistor, PNP
Artikelnummer: 50146160

Sofort verfügbar

KD U-M8-3W-V1-050
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50130862
  • Anschluss: Rundstecker, M8
  • Ausführung: gewinkelt, female
  • Polzahl: 3 St.
  • Leitungslänge: 5.000 mm
Artikelnummer: 50130862

Sofort verfügbar

Serie 21
Physikalisches Prinzip optisch
Applikation Erkennung von Kleinteilen
Lichtquelle LED, infrarot
Versorgungsspannung UB 21,6 ... 26,4 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 5.000 mm
Aderzahl 3 -adrig
Maulweite 8 mm
Maultiefe 17 mm
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 25 mm x 49 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 120 g
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf