GS 06/66-2-S8
Gabel-Lichtschranke
Serie | 6 |
Physikalisches Prinzip | optisch |
Etikettenbreite, min. | 2 mm |
Etikettenlücke, min. | 2 mm |
Medium | nicht transparent |
Lichtquelle | LED |
Versorgungsspannung UB | , DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor |
Schaltelement | Transistor |
Ansprechzeit | 0,0625 ms |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Maulweite | 2 mm |
Maultiefe | 40 mm |
Abmessung (B x H x L) | 14 mm x 34,5 mm x 60 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 80 g |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |