GS 04M/P-20-S8

Gabel-Lichtschranke

Artikelnummer: 50110792

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
GS04B/P.1-20-M8.3
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer: 50146161
  • Serie: 04B
  • Maulweite: 20 mm
  • Lichtquelle: LED, rot
  • Schaltausgang: Transistor, PNP
Artikelnummer: 50146161

Sofort verfügbar

Serie 4
Physikalisches Prinzip optisch
Applikation Erkennung von Kleinteilen
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 640 nm
Sendesignalform gepulst
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Schalthysterese 100 µm
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 200 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 1.500 Hz
Ansprechzeit 0,33 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 3 -polig
Bauform Gabel
Maulweite 20 mm
Maultiefe 24 mm
Abmessung (B x H x L) 10 mm x 40 mm x 58 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 28 g
Farbe Gehäuse schwarz, RAL 9005
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - Application Note - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf