GF-LB-SI-610-SD

Glasfaser-Lichtleiter Einweg

Artikelnummer: 50126495

Sofort verfügbar

Serie GF
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sende- und Empfangsfaser
Einsatzgebiet Öl- und Chemikalienbeständig
Sonderausführung hitzebeständig
Lichtstrahlaustritt Seitlich ohne Linse
Faserkern Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 4,5 mm
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Glasfaser-Lichtleiter (GF)
Faserlänge 1.000 mm
Werkstoff Fasermantel Silikon
Befestigung des Tastkopfes Ø 6 mm
Hülsenlänge am Lichtaustritt 20 mm
Verlegung standard
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 180 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651