GF-ETG-SI-605-IQ

Glasfaser-Lichtleiter Taster

Artikelnummer: 50126472

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie GF
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Einsatzgebiet Öl- und Chemikalienbeständig
Sonderausführung hitzebeständig
Öffnungswinkel 65 °
Lichtstrahlaustritt stirnseitig
Faserkern 50% / 50% geteilte Faseranordnung
Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 2,5 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 6 mm
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Glasfaser-Lichtleiter (GF)
Faserlänge 500 mm
Werkstoff Fasermantel Silikon
Befestigung des Tastkopfes Ø 6 mm
kleinster Biegeradius (statisch) R40
kleinster Biegeradius (bewegt) R40
Hülsenlänge am Lichtaustritt 10 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Nein
Verlegung standard
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 180 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651