GF-ETB-SS-305-SM

Glasfaser-Lichtleiter Taster

Artikelnummer: 50134919

Sofort verfügbar

Serie GF
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Sonderausführung hitzebeständig
Öffnungswinkel 60 °
Lichtstrahlaustritt stirnseitig
Faserkern Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 2,9 mm
Nettogewicht 23 g
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Glasfaser-Lichtleiter (GF)
Faserlänge 500 mm
Werkstoff Fasermantel Edelstahl
Befestigung des Tastkopfes M3
kleinster Biegeradius (statisch) R23
kleinster Biegeradius (bewegt) R23
Hülsenlänge am Lichtaustritt 23 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Ja
Verlegung standard
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 250 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Beipackzettel - pdf