FIS 6170
Mobiler 2D-Codeleser
Serie | FIS6170 |
beinhaltet | USB-Leitung |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Data Matrix Code Direktmarkierte 2D-Codes EAN 8/13 GS1 Databar Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code QR-Code UPC Weitere auf Anfrage |
Lesedistanz | 0 ... 51 mm |
Lichtquelle | LED, rot / weiß |
LED-Gruppe | 1 |
Auflösung Kamera horizontal | 1.280 px |
Auflösung Kamera vertikal | 1.024 px |
Barcode Kontrast (PCS) | 20 % |
Modulgröße | 0,127 mm |
Versorgungsspannung UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 2,5 W |
Art | USB, RS 232 |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Abmessung (B x H x L) | 63 mm x 180 mm x 114 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Nettogewicht | 204 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
Fallhöhe | 1,8 m |
Messungen bezogen auf | Betonboden |
Schutzart | IP 41 |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |