ESB200-4KR-M12p
NOT-HALT Taster
Serie | ESB200 |
Art | NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
Funktionen | Geschützte Verschraubung Positionsabhängige NOT-HALT Befehlseingabe Reset-Funktion (über Drehknopf oder Schlüssel) |
SIL | bis zu 3, IEC 61508 |
Performance Level (PL) | bis inkl. e, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | bis inkl. 4 (je nach Beschaltung), EN ISO 13849 |
B10d | 600.000 Anzahl Zyklen |
Lebensdauer Kontakt | 20.000.000 Schaltspiele |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz |
Gebrauchskategorie bei DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Gebrauchskategorie bei AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Kontaktbestückung | 2NC + 1NO |
Kontaktöffnung | kraftschlüssig, zwangsweise |
Kurzschlussschutz | 500 V, 2 A, Type gG/gL, IEC 60269-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 30 V AC, 36 V DC |
Konventioneller thermischer Strom, max. | 2 A |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Kontaktanschluss |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Abmessung (B x H x L) | 80 mm x 101,8 mm x 72 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend |
Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung |
Nettogewicht | 248 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1023 schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Wandbefestigung |
Art der Leitungseinführung | M12 |
Einbaulage | beliebig |
Schaltertyp | NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850 |
Schaltprinzip | Schleichkontakt |
Mechanische Lebensdauer | 300.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1 |
Betätigungshäufigkeit, max. | 3.600 pro Stunde, IEC 60947-5-1 |
Art der Betätigung | NOT-HALT-Taster, rot |
Betätigungskraft Taster | 25 N |
Werkstoff Taster | Kunststoff |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0 | 27371244 |
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 12.0 | 27371244 |
ECLASS 13.0 | 27371244 |
ECLASS 14.0 | 27371244 |
ECLASS 15.0 | 27371244 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 9.0 | EC002034 |
ETIM 10.0 | EC002034 |