ESB200-4KR-C

NOT-HALT Taster

Artikelnummer: 63000002

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie ESB200
Art NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Funktionen Geschützte Verschraubung
Positionsabhängige NOT-HALT Befehlseingabe
Reset-Funktion (über Drehknopf oder Schlüssel)
SIL bis zu 3, IEC 61508
Performance Level (PL) bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie bis inkl. 4 (je nach Beschaltung), EN ISO 13849
B10d 600.000 Anzahl Zyklen
Lebensdauer Kontakt 20.000.000 Schaltspiele
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Gebrauchskategorie bei DC 13 Ue/Ie: 24 V / 2,5 A, 48 V / 1,3 A, 125 V / 0,6 A, 250 V /0,3 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15 Ue/Ie: 24 V / 6 A, 48 V / 6 A, 120 V / 6 A, 250 V / 6 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung 2NC + 1NO
Kontaktöffnung kraftschlüssig, zwangsweise
Kurzschlussschutz 500 V, 10 A, Type gG/gL, IEC 60269-1
Bemessungsisolationsspannung 600 V AC/DC
Konventioneller thermischer Strom, max. 10 A
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Anzahl Leitungseinführungen 5 St.
Funktion Kontaktanschluss
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 6 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,5 mm² bis 2 x 2,5 mm², Litze
Abmessung (B x H x L) 80 mm x 101,8 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Werkstoff elektrischer Kontakt Silberlegierung
Nettogewicht 240 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1023
schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Wandbefestigung
Art der Leitungseinführung M16 x 1,5
Einbaulage beliebig
Schaltertyp NOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13850
Schaltprinzip Schleichkontakt
Mechanische Lebensdauer 300.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1
Betätigungshäufigkeit, max. 3.600 pro Stunde, IEC 60947-5-1
Art der Betätigung NOT-HALT-Taster, rot
Betätigungskraft Taster 25 N
Werkstoff Taster Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
IP 69K
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27371244
ECLASS 9.0 27371244
ECLASS 10.0 27371244
ECLASS 11.0 27371244
ECLASS 12.0 27371244
ECLASS 13.0 27371244
ECLASS 14.0 27371244
ECLASS 15.0 27371244
ETIM 5.0 EC002034
ETIM 6.0 EC002034
ETIM 7.0 EC002034
ETIM 8.0 EC002034
ETIM 9.0 EC002034
ETIM 10.0 EC002034
3D-CAD Modell - ESB200-4KR-C - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf