E4-MH1
Signalsäulenelement
Serie | E4 |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Push-In Technik |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 40 mm x 43 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 71 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Ausführung des Befestigungsteils | Horizontale Montage |
Art der Befestigung, anlagenseitig | schraubbar / horizontal |
Kalottenmodule | 5 Stück max. |
Modulaufnahme | einseitig |
Anzahl Endkappen | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Schutzart | IP 66 |
Zolltarifnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371235 |
ECLASS 8.0 | 27371235 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371235 |
ECLASS 11.0 | 27371235 |
ECLASS 12.0 | 27371235 |
ECLASS 13.0 | 27371235 |
ECLASS 14.0 | 27371235 |
ECLASS 15.0 | 27371235 |
ETIM 5.0 | EC001154 |
ETIM 6.0 | EC001154 |
ETIM 7.0 | EC001154 |
ETIM 8.0 | EC001154 |
ETIM 9.0 | EC001154 |
ETIM 10.0 | EC001154 |