DRT25C.3/L6-M12

Dynamischer Referenz Taster

Artikelnummer: 50141897

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 25C
Funktionsprinzip Referenzteach auf Hintergrund
Betriebsreichweite 0,05 ... 0,2 m
Betriebsreichweite max. über Referenzfläche
Einstellbereich 50 ... 200 mm
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 645 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 40 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 750 Hz, (Teachstufe 1: 500 Hz)
Ansprechzeit 0,66 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM3
Min. cycle time COM3 = 0,4 ms
Spezifikation V1.1
Device ID 2140
SIO-Mode support Ja
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff PUR
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 22 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung mit M4-Gewinde
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Einlernen auf Referenzfläche
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 50 °C, Temperaturkompensation ± 15 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Betriebsanleitung - IO-Link interface description - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf