DMU430B-6000/4TV-M12
Ultraschall Distanzsensor
Serie | 430B |
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M30 |
Ultraschallfrequenz | 75 kHz |
Abstrahlrichtung | frontseitig |
Öffnungswinkel | 15 ° |
Messbereich | 600 ... 6.000 mm |
Auflösung | 1,0 mm |
Genauigkeit | 0,5 % |
Bezugsgröße Genauigkeit | Endwert |
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert |
Temperaturdrift | 1,5 % |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 15 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 50 mA |
Schalthysterese | 25 mm |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | high: 0,9 x UB low: ≤ 2 V oder unbeschaltet |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Spannung |
Schaltstrom, max. | 150 mA |
Schaltspannung | low: ≤ 2,5 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltfrequenz | 1,6 Hz |
Ansprechzeit | 380 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 30 mm x 104,3 mm |
Gewindegröße | M30 x 1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
Nettogewicht | 240 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
Schutzart | IP 67 IP 68 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |