DMU318-400.3/2VK-M12
Ultraschall Distanzsensor
Serie | 318 |
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M18 |
Sonderausführung | Multiplexbetrieb Synchronbetrieb |
Ultraschallfrequenz | 300 kHz |
Abstrahlrichtung | frontseitig |
Öffnungswinkel | 8 ° |
Messbereich | 50 ... 400 mm |
Auflösung | < 2 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0,5 % |
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert |
Temperaturdrift | 5 % |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 7 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 50 mA |
Schalthysterese | 1 % |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Lastwiderstand | 2.000 Ω |
Spannung | 0 ... 10 V |
Art | Spannung |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | Schließer (NO) |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 1 St. |
Schaltfrequenz | 10 Hz |
Ansprechzeit | 500 ms |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 91,6 mm |
Gewindegröße | M18 x 1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | Polybutylen (PBT) |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Epoxidharz glasfaserverstärkt |
Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) |
Nettogewicht | 70 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 3 St. |
Bedienelemente | Bedientasten |
Funktion des Bedienelements | Einstellung der Schaltausgänge/Ausgangskennlinie Zurücksetzen auf Werkseinstellung Öffner / Schließer Umschaltung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |