DC-1900-S2
Gerätesäule
Serie | DC |
beinhaltet | Klemmhalterung BT-P40, 2 St. |
Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300 Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300 |
Typ, Säulen und Spiegel | Gerätesäule |
Funktionen | Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken justierbar, 2 Richtungen |
Abmessung (B x H x L) | 134 mm x 1.900 mm x 134 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Nettogewicht | 5.575 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Montageplatte |
Mechanische Rückstellfunktion | Nein |
Säulenhöhe ohne Fuß | 1.900 mm |
Außenmontage von Zubehör | hinten seitlich |
Zolltarifnummer | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |