D M12A-12P

Leitungsdose

Artikelnummer: 50132254

Sofort verfügbar

Bemessungsbetriebsstrom 1.000 mA
Bemessungsspannung (DIN EN 60664-1) 30 V
Bemessung-Stoßspannung (DIN EN 60664-1) 800 V
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Werkstoff Griffkörper Kunststoff
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Lötanschluss
AWG 24
Schlüsselweite 18 mm
Nettogewicht 20 g
Steckzyklen, max. > 50
Max. Kabeldurchlass 6 ... 8 mm
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 85 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635