CSL505-T100-1100-M8

Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 50131415

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Serie 505
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Applikation Präzise Objekterkennung
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Kreuzstrahlabtastung
Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite 0,3 ... 5 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Messfeldlänge 1.100 mm
Anzahl Strahlen 12 St.
Strahlabstand 100 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 860 nm
Sendesignalform gepulst
Minimaler Objektdurchmesser 102,5 mm
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Deaktivierungseingang
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 10 mm x 27 mm x 1.180 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 391 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
über Pinbelegung
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 65 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - zip
Beipackzettel - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - pdf