CRT 20B M/P-12-004-S12
Farbtaster
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | 20B |
Applikation | Erkennung von vier Farben |
Sonderausführung | Autokollimation Teach-Eingang |
Betriebsreichweite | 9,5 ... 15,5 mm |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | LED, RGB |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 2 mm x 4 mm |
Lichtflecklage | längs |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Leerlaufstrom | 0 ... 80 mA |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Art | Teach-Eingang |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 4 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltfrequenz | 3.500 Hz |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 400 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Sacklochgewinde |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Folientastatur |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 55 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |