CR55M2/R2

Stationärer Barcodeleser

Artikelnummer: 50126080

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Serie CR55
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
UPC
Scanrate, typisch 330 scans/s
Lesedistanz 40 ... 250 mm
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 617 nm
Modulgröße 0,1 ... 0,5 mm
Lesetechnik Linienscanner
Strahlablenkung über Prisma
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Versorgungsspannung UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Stromaufnahme, max. 120 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Funktion DATA VALID
Art RS 232
Funktion Prozess
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Aderzahl 6 -adrig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Farbe Gehäuse rot
silber
Art der Befestigung Sacklochgewinde
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Fremdlichtsicherheit, max. 100.000 lx
Schutzart IP 54
Zulassungen cUR us
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
USB-Treiber - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Programming Guide - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf