CR50M2/R2-S5
Stationärer Barcodeleser
Serie | CR50 |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar UPC |
Scanrate, typisch | 330 scans/s |
Lesedistanz | 40 ... 250 mm |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 617 nm |
Modulgröße | 0,1 ... 0,5 mm |
Lesetechnik | Linienscanner |
Strahlablenkung | über Prisma |
Lichtstrahlaustritt | frontseitig |
Versorgungsspannung UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
Stromaufnahme, max. | 120 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Funktion | DATA VALID |
Art | USB, RS 232 |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Art | USB |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Serviceschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 14 mm x 33 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 10 g |
Art der Befestigung | Sacklochgewinde |
Art der Anzeige | Summer |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
Fremdlichtsicherheit, max. | 100.000 lx |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |