CR100M0/UB-1800-S6
Stationärer Barcodeleser
Serie | CR100 |
Chip | CCD |
Funktionen | Ausgabeformat wählbar I/O Justage Mode LED-Anzeige Lesetor-Steuerung Mehrfachlesung / Multiscan |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum |
Scanrate, typisch | 700 scans/s |
Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl | 63 St. |
Lesedistanz | 15 ... 67 mm |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 660 nm |
Modulgröße | 0,15 ... 0,5 mm |
Lesetechnik | Linienscanner mit Umlenkspiegel |
Scanrate | 700 scans/s |
Strahlablenkung | über Prisma |
Lichtstrahlaustritt | seitlich |
Versorgungsspannung UB | 4,9 ... 5,4 V, DC |
Stromaufnahme, max. | 250 mA |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltstrom, max. | 20 mA |
Art | RS 232 |
Funktion | Prozess |
Art | RS 232 |
Funktion | Service |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung mit USB-Stecker |
Leitungslänge | 1.800 mm |
Steckertyp | USB 2.0 Standard-A |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 55 mm x 52 mm x 20 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Blech ausgeformt |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 200 g |
Farbe Gehäuse | rot silber |
Art der Befestigung | Befestigung Rückseite Seitenbefestigung mit Gewinde |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 45 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 40 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | cUR us |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |