CR100M0/R2

Stationärer Barcodeleser

Artikelnummer: 50127451

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie CR100
Chip CCD
Funktionen Ausgabeformat wählbar
I/O
Justage Mode
LED-Anzeige
Lesetor-Steuerung
Mehrfachlesung / Multiscan
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Scanrate, typisch 700 scans/s
Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl 63 St.
Lesedistanz 15 ... 67 mm
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
Modulgröße 0,15 ... 0,5 mm
Lesetechnik Linienscanner mit Umlenkspiegel
Scanrate 700 scans/s
Strahlablenkung über Prisma
Lichtstrahlaustritt seitlich mit Umlenkspiegel (12° +/- 2°)
Versorgungsspannung UB 4,9 ... 5,4 V, DC
Stromaufnahme, max. 250 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltstrom, max. 20 mA
Art RS 232
Funktion Prozess
Art RS 232
Funktion Service
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Aderzahl 6 -adrig
AWG 28
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 55 mm x 52 mm x 20 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Blech ausgeformt
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 200 g
Farbe Gehäuse rot
silber
Art der Befestigung Befestigung Rückseite
Seitenbefestigung mit Gewinde
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 40
Schutzklasse III
Zulassungen cUR us
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Konformitätserklärung CE - pdf