CB-M12-ACY8/1

Verteiler

Artikelnummer: 50123947

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
YV S-DSS-28-28-28-X05
Y-Verteiler
Artikelnummer: 50135997
  • Anzahl Anschlüsse: 3 St.
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - Rundstecker, M12  - Rundstecke...
Artikelnummer: 50135997

Sofort verfügbar

Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 330, MLD 530
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 335, MLD 535
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Schlüsselweite 13 mm
Werkstoff PUR
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 85 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85366990
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578