CB-D9-10000-5GF/GM

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50035867

Sofort verfügbar

Icon
Betriebsspannung 30 V AC/DC
Art des Anschlusses Sub-D
Rundstecker, LED Nein
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses Sub-D
Typ male
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 10.000 mm
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 332 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz