BTX 025M-W14
Montageplatte
beinhaltet | 2 St. Schrauben M3 x 20 2 St. Unterlegscheibe mit je Ø 3,2 mm 3 St. Montagemuttern M4 3 St. Schrauben M4 x 16 |
Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, kubisch |
Geeignet für | Sensoren der Serie 15 Sensoren der Serie 25C |
Nettogewicht | 46 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Ausführung des Befestigungsteils | Montageplatte |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung für M4-Schrauben geeignet |
Art der Befestigung, geräteseitig | für M3-Schrauben geeignet schraubbar |
Werkstoff | Metall, Aluminium |
Schwingungsdämpfung | Nein |
Zolltarifnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |