BTU D12M.5-150
Montagesystem
Geeignet für Produktgruppe | Rundstangenbefestigungen |
Geeignet für | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 150 mm |
Normbezeichnung Befestigungsteil Edelstahl | V2A |
Nettogewicht | 132 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Ausführung des Befestigungsteils | Rundstange 12 mm |
Art der Befestigung, anlagenseitig | klemmbar |
Art der Befestigung, geräteseitig | klemmbar |
Art des Befestigungsteils | starr |
Werkstoff Befestigungsteil | Edelstahl |
Zolltarifnummer | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |