BTU D12M-D12-A090
Montagesystem
Geeignet für Produktgruppe | Rundstangenbefestigungen Vierkantstangen |
Geeignet für | Rundstange 12 mm Vierkantstange 10 mm |
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Aluminium-Druckguss |
Nettogewicht | 21 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Durchgangsbefestigung Vierkantstange 10 mm für Rundstange 12 mm |
Art der Befestigung, geräteseitig | Durchgangsbefestigung Vierkantstange 10 mm für Rundstange 12 mm |
Art des Befestigungsteils | starr |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 76090000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |