BTU 934M-VKT+L-90
Reflektor
Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, kubisch |
Geeignet für | Reflexions-Lichtschranken PRK |
Vormontiert auf | Reflektor TKA 30x46 |
Reflexionsfläche Höhe | 30 mm |
Reflexionsfläche Breite | 46 mm |
Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Aluminium Stahl, verzinkt |
Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
Art der Befestigung, anlagenseitig | Blechbefestigung 3 - 4 mm Vierkantstange 10 mm für Rundstangen 9 - 12 mm |
Art der Befestigung, geräteseitig | Vormontierter Reflektor |
Art des Befestigungsteils | drehbar 360° klemmbar schwenkbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 70 °C |
Zolltarifnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |