BTP 300M-D10
Montagesystem
Geeignet für Produktgruppe | Optische Abstandssensoren Schaltende Sensoren, kubisch |
Geeignet für | ODSL 9 Sensoren der Serie 8 Sensoren der Serie 46B |
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall | Aluminium Stahl, verzinkt |
Nettogewicht | 326 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Schutzhaube |
Art der Befestigung, anlagenseitig | für Rundstange 10 mm |
Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
Art des Befestigungsteils | drehbar 360° justierbar klemmbar |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |