BT Wallholder IT190x

Wandhalter

Artikelnummer: 50115739

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Mobile Codeleser
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 80 mm x 51 mm x 89 mm
Nettogewicht 20,5 g
Ausführung des Befestigungsteils Wandbefestigung
Art der Befestigung, anlagenseitig Befestigungsgewinde
Art der Befestigung, geräteseitig zum einschieben
Werkstoff Befestigungsteil Kunststoff
Zolltarifnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015